MB9AF154NAPMC-G-JNE2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ADC24
-
ADC分解能12
-
AD変換時間2 µs
-
CAN0
-
CPUARM Cortex-M3
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)None
-
DMAチャネル ((DTSC Type))0
-
DMAチャネル8
-
GPIO83
-
HDMI-CECコントローラー2
-
I2C14
-
I2S0
-
LCDセグメント0
-
LIN0
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
PWM (channel)16
-
SDRAMコントローラーNo
-
SDカード インターフェースNo
-
SPI0
-
SRAM32 KByte
-
UARTインターフェース14
-
USB I/O (USB入出力)0
-
イーサネットポート0
-
ウォッチドッグ2
-
クロック周波数 (最大)40 MHz
-
タイマ/カウンタ16
-
タイマー/カウンター (Reload)17
-
タイマー/カウンター (Multi Function)1
-
データ フラッシュ32 KByte
-
ビデオRAM0 KByte
-
ピークリフロー温度260 °C
-
フラッシュ セキュリティY
-
フラッシュ (Total)256 KByte
-
プログラム フラッシュ256 KByte
-
リアルタイムクロックYes
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.1 V~3.63 V
-
外部IRQチャネル25
-
外部バス インターフェースYes
-
巡回冗長検査 (CRC)Y
-
浮動小数点ユニットNo
-
矩形位置/レボリューションカウンター (チャネル)2
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.