KP466P
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
インターフェースSPI
-
分類AEC-Q103-002
-
圧力範囲 範囲60 kPa~165 kPa
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
精度±1.0 kPa
-
電源電圧 範囲3 V~5.25 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KP466PXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3400 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 05/2023 | |
| 組立国 |
DE,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3400 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 05/2023 |
| 組立国 |
DE,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Monitoring pressure & temperature
- High accuracy
- High reliability
- Advanced diagnostic functions
- Lowest power consumption
- High & flexible resolution
- Small package
- Backwards compatible to existing BAP
利点
- Robust system
- Maximum system efficiency
- Robust sensor failure detection
- Best fitting configuration
- Minimized design efforts
- Reuse of existing SW, PCB layout
- High quality solution
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.