2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
KP405
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
プロトコルPSI5
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
周囲圧力範囲 範囲45.5 kPa~140 kPa
-
絶対圧力範囲 範囲40 kPa~280 kPa
-
電源電圧 範囲4.5 V~11 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KP405XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3400 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 12/2022 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3400 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 12/2022 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Fully compliant to PSI5 and AK-LV29/38
- Extended pressure range addendum
- ISO 26262-compliant development
- Patented diagnosis for pressure cells
- SMD package: DFN-8-1
利点
- Small holes for intrusion protection
- Safe operation even with 2 blocked holes
- Customizable via PSI5 in final module
- Easy design-in, drop-in compatible
- Best-in-class cost performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.