KP305
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

KP305

XENSIV™ KP305 pressure sensor for side crash detection (SAB) and pedestrian impact detection
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Temperature Range 範囲
    -40 °C~125 °C
  • プロトコル
    PSI5
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 周囲圧力範囲 範囲
    45.5 kPa~140 kPa
  • 絶対圧力範囲 範囲
    40 kPa~280 kPa
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~11 V

OPN
KP305XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 07/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 07/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The Infineon XENSIV KP305 is a pressure sensor for side crash detection in passenger cars and other collision detection systems. It provides an output proportional to the pressure change inside a crash-sensitive air volume, offering relative pressure as a digital Manchester encoded output signal for autonomous operation without additional logic ICs.

特長

  • Selectable PSI5-modes via EEPROM
  • ISO 26262 functional safety compliance
  • Compatible to AK-LV 29
  • End-of-line PSI5 EEPROM programming
  • ID number, calibration, mode selection
  • Relative pressure signal (∆p/p0-signal)
  • Application compatible to KP20x

利点

  • High-quality KP-pressure sensors
  • Best-in-class insect protection
  • Capacitive sensing principle
  • Extensive self-diagnostics
  • Bi-directional PSI5-Interface

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ