KP300
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

KP300

XENSIV™ KP300 pressure sensor for side crash detection (SAB) and pedestrian impact detection
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Temperature Range 範囲
    -40 °C~90 °C
  • プロトコル
    PSI5
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~90 °C
  • 周囲圧力範囲 範囲
    45.5 kPa~110 kPa
  • 絶対圧力範囲 範囲
    40 kPa~126.5 kPa
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~11 V

OPN
KP300XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 02/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 02/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The Infineon XENSIV KP300 is a pressure sensor used for side crash detection in passenger cars. It is assembled in a door module within the car's side door and provides an output proportional to the pressure change inside the sensitive air volume (∆p/p0). The relative pressure is provided as a digital Manchester encoded output signal, enabling autonomous sensor operation without additional logic ICs in the pressure satellite.

特長

  • Selectable PSI5-modes
  • ISO 26262 compliant
  • Compatible to AK-LV 29
  • End-of-line EEPROM programming
  • PSI5 interface programming
  • Relative pressure signal (∆p/p0-signal)
  • Application compatible to KP20x

利点

  • Power offload for current
  • Analog/digital dimming support
  • Configurable fault management
  • Open load, short to battery protection
  • Thermal shutdown protection
  • Thermal derating with NTC thermistor
  • Common error network sharing
  • LITIX™ board compatibility

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ