インターフェースSPI
-
分類ISO 26262-ready
-
圧力範囲 範囲40 kPa~115 kPa
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
精度±1.5 kPa
-
電源電圧 範囲3.135 V~5.25 V
特長
- High precision pressure sensing
- Real 10-bit pressure resolution
- Integrated temperature sensor
- Real 10-bit temperature resolution
- Self diagnosis features
- “Green” 8 pin SMD housing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.