Currently planned availability until at least2036
-
Temperature Range 範囲-40 °C~125 °C
-
プロトコルPSI5
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
周囲圧力範囲 範囲53.6 kPa~110 kPa
-
絶対圧力範囲 範囲50.9 kPa~126.5 kPa
-
電源電圧 範囲4.5 V~11 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KP201XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 05/2015 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 05/2015 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Current modulator for PSI5 communication
- Fully PSI5 compliant with support
- Syn or asyn data transmission
- EEPROM for unique ID NO. mode selection
- service interface for EEPROM programming
- On-chip voltage regulator
- Fully AK-LV29 and AK-LV38 compliant
- Patented diagnosis for pressure cells
- ISO 26262-ready support per IEC 61508
- KP201 qualified for high temp upto 125°C
- KP204 with 4-hole lid supporting insect
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.