JANTXVR2N7381
Active and preferred

JANTXVR2N7381

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANTXVR2N7381
JANTXVR2N7381


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    6 A
  • ID (@25°C) (最大)
    9.4 A
  • QG
    50 nC
  • QPL型番
    2N7381
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    400 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    200 V
  • VF (最大)
    1.4 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-257AA
  • 極性
    N
  • 認定
    DLA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANTXVR2N7381 is a single, rad hard N-channel MOSFET with 200V and 9.4A ratings. It is housed in a TO-257AA package and is QPL classified. With electrical performance up to 100krad(Si) TID, this R4 MOSFET provides low RDS(on), low gate charge, and fast switching and is ideal for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ