JANTXVG2N7431
Active and preferred

JANTXVG2N7431

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANTXVG2N7431
JANTXVG2N7431


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    35 A
  • ID (@25°C) (最大)
    35 A
  • QG
    270 nC
  • QPL型番
    2N7431
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    21 mΩ
  • TID (最大)
    500 Krad(Si)
  • VBRDSS
    60 V
  • VF (最大)
    1.5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The rad hard JANTXVG2N7431 is a single N-channel MOSFET in a TO-254AA package, with a maximum rating of 60V and 35A. This device has been QPL classified and features electrical performance up to 500krad(Si) TID, making it ideal for space applications. With proven performance and reliability, it boasts low RDS(on) and low gate charge for reduced power losses in switching applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ