JANTXV2N6806
新規設計非推奨

JANTXV2N6806

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANTXV2N6806
JANTXV2N6806


製品仕様情報

  • ID (@100°C) (最大)
    -4 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -6.5 A
  • QPL型番
    2N6806
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    800 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    -200 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    TO-204AA
  • 極性
    P

OPN
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-204AA (TO-3)
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
MX
ウェハ製造国
US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-204AA (TO-3)
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
US
JANTXV2N6806 is a high reliability, -100V, single, P-channel MOSFET in a TO-204AA package. It utilizes HEXFET MOSFET technology to achieve low on-state resistance, high transconductance, and superior reverse energy and diode recovery dv/dt capability. Ideal for power supplies, motor controls, choppers, audio amplifiers, and other high-energy pulse circuit applications. It has TXV level screening and is suitable for defense applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ