ESDクラスClass 2
-
GenerationR9
-
ID (@25°C) (最大)-14 A
-
QG49 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)175 Ω
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS-200 V
-
VF (最大)-1.3 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
ダイサイズ3
-
パッケージTabless TO-257AA
-
極性P
-
認定JANS
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-257 TABLESS LOW OHMIC |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-257 TABLESS LOW OHMIC |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Improved SOA for linear mode operation
- Low RDS(on)
- Improved avalanche energy
- Simple drive requirements
- Hermetically sealed
- Electrically isolated
- Ceramic eyelets
- ESD rating: class 2 (MIL-STD-750, 1020)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.