JANSR2N7658U2A
Active and preferred

JANSR2N7658U2A

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7658U2A
JANSR2N7658U2A


製品仕様情報

  • ESDクラス
    3B
  • Generation
    R9
  • ID (@25°C) (最大)
    82 A
  • QG
    165 nC
  • QPL型番
    2N7658U2A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    17 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    250 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SupIR-SMD
  • 極性
    N
  • 認定
    DLA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SUPIR SMD
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SUPIR SMD
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ