JANSR2N7506U8C
新規設計非推奨

JANSR2N7506U8C

This part is active, but not recommended for new design. A new footprint compatible package version is available (see featured products)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7506U8C
JANSR2N7506U8C


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1A
  • Generation
    R5
  • ID (@25°C) (最大)
    -3.1 A
  • ID (@100°C) (最大)
    -2 A
  • QG
    11 nC
  • QPL型番
    2N7506U8
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    1200 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -100 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    SMD-0.2
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Ceramic Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Ceramic Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The P-channel MOSFET JANSR2N7506U8C is a single, rad hard component with a -30V rating and -20A capacity. Its TO-257AA low ohmic package has electrical performance capabilities up to 100krad(Si) TID and QPL qualification, making it ideal for space applications. With its low RDS(on) and power losses, the R5 MOSFET is well-suited for DC-DC converters and motor drives in space power systems.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ