JANSR2N7463T2
Active and preferred

JANSR2N7463T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7463T2
JANSR2N7463T2


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    1.9 A
  • ID (@25°C) (最大)
    3 A
  • QG
    31 nC
  • QPL型番
    2N7463T2
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    1200 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    400 V
  • VF (最大)
    1.4 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-205AF
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSR2N7463T2 is a high-performance rad hard N-channel MOSFET with 400V and 3A rating. IR HiRel HEXFET technology ensures reliability and proven performance in satellite applications. The low RDS(on) and gate charge reduce power losses in switching applications. With up to 100krad(Si) TID electrical performance and QPL classification, it's an ideal choice for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ