JANSR2N7380
Active and preferred

JANSR2N7380

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7380
JANSR2N7380


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    9.1 A
  • ID (@25°C) (最大)
    14.4 A
  • QG
    40 nC
  • QPL型番
    2N7380
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    180 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.8 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-257AA
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257AA STANDARD
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The N-channel MOSFET JANSR2N7380 is a single, rad hard component with a 100V rating and 14.4A capacity. Offered in a TO-257AA package, it has electrical performance capabilities up to 100krad(Si) TID and QPL classification, making it ideal for space applications. With its low RDS(on) and power losses, the R4 MOSFET is well-suited for DC-DC converters and motor control.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ