JANSF2N7473U2A
Active and preferred

JANSF2N7473U2A

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSF2N7473U2A
JANSF2N7473U2A


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R5
  • ID (@25°C) (最大)
    53.5 A
  • QG
    155 nC
  • QPL型番
    2N7473U2A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    0.038 Ω
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    200 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SupIR-SMD
  • 極性
    N
  • 認定
    DLA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SUPIR SMD
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SUPIR SMD
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSF2N7473U2A is a single R5 N-channel MOSFET in SuperIR-SMD package. Designed for space applications, it is QPL qualified with a voltage rating of 200V and a current rating of 53 A. It has electrical performance up to 300 krad(Si) TID. The MOSFET has low RDS(on) and low gate charge, reducing power losses in switching applications such as DC-DC converters and motor controllers.

特長

  • Single event effect (SEE) hardened
  • Low RDS(on)
  • Low total gate charge
  • Simple drive requirements
  • Hermetically sealed
  • Ceramic package
  • Light weight
  • Surface mount
  • ESD Rating: Class 3B (MIL-STD-750, 1020)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ