JANSF2N7473U2
Active and preferred

JANSF2N7473U2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSF2N7473U2
JANSF2N7473U2


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R5
  • ID (@25°C) (最大)
    53.5 A
  • QG
    155 nC
  • QPL型番
    2N7473U2
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    0.038 Ω
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    200 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    300
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    N, P
  • 認定
    DLA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSF2N7473U2 is a rad hard N-channel MOSFET designed for space applications. With R5 technology, this single 200V, 35A device comes in a SMD-2 package. JANSF2N7473U2 is QPL-qualified and has electrical performance up to 300krad(Si) TID. It has low RDS(on) and gate charge, reducing power losses in switching applications, while still providing MOSFET benefits such as voltage control and fast switching.

特長

  • Single Event Effect (SEE) Hardened
  • Low RDS(on)
  • Low Total Gate Charge
  • Simple Drive Requirements
  • Hermetically Sealed
  • Ceramic Package
  • Light Weight
  • Surface Mount
  • ESD Rating: Class 3B (MIL-STD-750, 1020)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ