JANSF2N7425
Active and preferred

JANSF2N7425

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSF2N7425
JANSF2N7425


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    -22 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -35 A
  • QG
    290 nC
  • QPL型番
    2N7425
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    73 mΩ
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -100 V
  • VF (最大)
    -3.3 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSF2N7425 is a rad hard, single P-channel l MOSFET in a TO-254AA package. With -100V and -35A capabilities, this R4 generation device has up to 300krad(Si) TID and QPL classification. Its low RDS(on) and fast switching times makes it perfect for high-speed switching applications in motor controllers and DC-DC converters in space bus and payload systems.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ