ITS4880R
アクティブ
RoHS対応

ITS4880R

N Channel vertical power FET with charge pump, ground referenced CMOS or V bb /2, providing embedded protection and diagnostic functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ITS4880R
ITS4880R
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Ptot (最大)
    3.3 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    150 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    100 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    3 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    1.4 A
  • チャネル
    8
  • ファミリー
    Classic PROFET™ Industrial
  • 動作温度 範囲
    -30 °C~125 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    11 V~45 V
  • 診断
    Digital
  • 認定
    Industrial
  • 負荷電流
    0.625 A
  • 電流制限 (最小)
    3 A

OPN
ITS4880RCUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

利点

  • Output driver for industrial applications (PLC)
  • All types of resistive, inductive and capacitive loads
  • µC or optocoupler compatible power switch for 24 V DC industrial applications
  • Replaces electromechanical relays and discrete circuits

アプリケーション

図

ITS4880R_Blockdiagram
ITS4880R_Blockdiagram
ITS4880R_Blockdiagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ