ITS4141N
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ITS4141N

High side power switch with integrated vertical power FET, providing embedded protection and diagnostic functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ITS4141N
ITS4141N
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Ptot (最大)
    1.4 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    150 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    100 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    2.1 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    0.7 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™ Industrial
  • 動作温度 範囲
    -30 °C~85 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    12 V~45 V
  • 診断
    n.a.
  • 認定
    Industrial
  • 負荷電流
    0.7 A
  • 電流制限 (最小)
    0.7 A

OPN
ITS4141NHUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

特長

  • Short circuit protection
  • Current limitation
  • Overload protection
  • Overvoltage protection (load dump)
  • Undervoltage shutdown with autorestart
  • Switching inductive loads
  • CMOS compatible input
  • Thermal shutdown with restart
  • ESD - Protection
  • Loss of GND and loss of Vbb protection
  • Very low standby current

利点

  • 12V/24V DC Power Switch for Industrial
  • Less heat generation than std bridge

図

ITS4141N_Blockdiagram
ITS4141N_Blockdiagram
ITS4141N_Blockdiagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ