ITS4100S-SJ-N
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ITS4100S-SJ-N

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ITS4100S-SJ-N
ITS4100S-SJ-N
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Ptot (最大)
    1.5 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    230 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    170 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    10 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    2.4 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™ Industrial
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    5 V~34 V
  • 診断
    n.a.
  • 認定
    Industrial
  • 負荷電流
    2.4 A
  • 電流制限 (最小)
    2 A

OPN
ITS4100SSJNXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
High side power switch with integrated vertical power FET, providing embedded protection and diagnostic functions.

特長

  • Overload protection
  • Current limitation
  • Short circuit protection
  • Thermal shutdown with restart
  • Overvoltage protection (incl load dump)
  • Fast demagnetization of inductive loads
  • Rev battery protection w/ ext resistor
  • CMOS compatible input
  • ESD- Protection
  • Very low stand by current
  • Green product (RoHS compliant)

利点

  • Inductive Load Output Voltage Clamping
  • Very low standby current
  • Thermal shutdown with restart
  • ESD-Protection

アプリケーション

図

Blockdiagram_ITS4100S-SJ-N
Blockdiagram_ITS4100S-SJ-N
Blockdiagram_ITS4100S-SJ-N
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ