- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ISZ810P06LM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)-19.5 A
-
IDpuls (最大)-78 A
-
Ptot (最大)83 W
-
QG (typ @4.5V)-16 nC
-
QG (typ @10V)-32.2 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)105 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)81 mΩ
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th) 範囲-1 V~-2 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3 FL
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISZ810P06LMATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Available in 6 different packages
- Wide RDS(on)range
- Normal level & logic level availability
- Optimized for a wide range applications
- Availability from distribution partners
利点
- Industry standard package
- Ideal for high & low switching frequency
- Avalanche ruggedness
- Easy interface to MCU
- Efficient at low loads,low Qf
- Reduced design complexity
- Energy efficiency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.