2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)48 A
-
IDpuls (最大)192 A
-
Ptot (最大)94 W
-
QG (typ @10V)14.8 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)17.3 mΩ
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISZ173N15NM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 42% lower RDS(on) than OptiMOS™ 5
- 20% lower FOMg than OptiMOS™ 5
- Industry's lowest Qrr in 150 V
- Improved diode softness vs OptiMOS™ 5
- Tight Vgs(th) spread of +/-500 mV
- High avalanche ruggedness
- Max Tj of 175°C
利点
- Low conduction and switching losses
- Stable operation with improved EMI
- Better current sharing when paralleling
- Optimized PCB area utilization
- Enhanced robustness
- Improved system reliability
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.