ISZ080N10NM6
Active and preferred
RoHS対応

ISZ080N10NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 100 V Normal Level in PQFN 3.3x3.3 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISZ080N10NM6
ISZ080N10NM6


製品仕様情報

  • ID (最大)
    75 A
  • ID (@25°C) (最大)
    75 A
  • IDpuls (最大)
    300 A
  • Ptot (最大)
    100 W
  • QG (typ @10V)
    19 nC
  • QG
    19 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8.04 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    8.04 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
ISZ080N10NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY,TH
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY,TH
ウェハ製造国
AT
ISZ080N10NM6 OptiMOS™ 6 100 V in normal level is setting new technology standards in power MOSFETs. Compared to alternative products, Infineon’s leading thin wafer technology is enabling significant performance benefits.OptiMOS™ 6 industrial power MOSFET 100 V is designed for high switching frequency application such as telecom and server power supply, but also the ideal choice for other applications such as solar, power tools and drones.

特長

  • Achieves:~20% lower RDS(on)
  • 30% FOMg&40% FOMgd
  • Low & soft reverse recovery charge
  • Ideal for high switching frequency
  • MSL 1 classified according to J-STD-020
  • 175 °C junction temperature rating
  • High avalanche energy rating
  • Pb-free lead plating
  • RoHS compliant

利点

  • Low conduction losses
  • Low switching losses
  • Fast turn on and off
  • Less paralleling required
  • Robust reliable performance
  • Environmentally friendly
  • Less paralleling required
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ