ID (最大)399 A
-
ID (@25°C) (最大)399 A
-
IDpuls (最大)1596 A
-
Ptot (最大)313 W
-
QG (typ @10V)110 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.1 mΩ
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.3 V
-
バッテリー電圧24-36 V
-
パッケージsTOLL (HSOF-5)
-
ピン数5 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IST011N06NM5AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | sTOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | sTOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
399 A high current capability. It has the advantages of Infineon’s well-known quality level for robust industry packages making it the ideal solution for various performance in battery powered applications, including power tools and gardening tools, and eScooters.The improved RDS(on) and ID ratings, continuous and pulsed, enable increased battery run time and higher power density.
特長
- JEDEC registered
- 7x8 mm² small footprint
- 399 A high current capability
- Leadless package
- Low package R and min stray inductance
- Latest generation technology OptiMOS™ 5
- RDS(on)1.1 mOhm
- Lead tip inspection feature
- Lead tip inspection feature
利点
- High power & current density
- High thermal capacity
- Reduced conduction losses
- Optimized switching behavior
- Smaller than DPAK/D2PAK
- Common JEDEC MO-319A package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.