|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- JEDEC registered
- 7x8 mm² small footprint
- 440A high current capability
- Leadless package
- Low package R and min stray inductance
- Latest generation technology OptiMOS™ 6
- RDS(on) 0.70mOhm
- Lead tip inspection feature
- Lead tip inspection feature
利点
- High power & current density
- High thermal capacity
- Reduced conduction losses
- Optimized switching behavior
- Smaller than DPAK/D2PAK
- Common JEDEC MO-319A package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.