ID (@25°C) (最大)475 A
-
IDpuls (最大)1900 A
-
Ptot (最大)250 W
-
QG (typ @10V)127 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.6 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.3 V
-
VGS(th)2.5 V
-
パッケージsTOLL (HSOF-5)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IST006N04NM6AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | sTOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | sTOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- JEDEC registered
- 7x8 mm² small footprint
- 475A high current capability
- Leadless package
- Low package R and min stray inductance
- Latest generation technology OptiMOS™ 6
- RDS(on)0.60mOhm
- Lead tip inspection feature
- Lead tip inspection feature
利点
- High power and current density
- High thermal capacity
- Reduced conduction losses
- Optimized switching behavior
- Smaller than DPAK/D2PAK
- Common JEDEC MO-319A package
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.