ISG0614N06NM5H
Active and preferred
RoHS対応

ISG0614N06NM5H

OptiMOS™ 5 dual N-channel 60 V MOSFETs in scalable power block
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISG0614N06NM5H
ISG0614N06NM5H
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    233 A
  • QG (typ @10V)
    68 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.6 mΩ
  • Special Features
    Symmetrical Half-bridge
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    Power Block 6.3x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISG0614N06NM5HATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 6.3x6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 6.3x6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
Dual N-channel MOSFETs in PQFN 6.3x6.0 features low RDS(on) of 1.6 mΩ each with Q1/Q2 in a half-bridge configuration. This can replace two discrete Q1/Q2 MOSFETs ex: PQFN 5x6 and shrink the power section on the board by at least 50%.The low parasitic inductance of the package improves switching performance & EMI while reducing overall BOM cost. The optimized lead-frame & Cu-clip significantly improves the package thermal performance.

特長

  • Cutting edge OptiMOS™ silicon technology
  • Outstanding FOMs
  • High chip/package ratio
  • Optimized lead-frame and Cu-clip design
  • Internally connected Q1/Q2 MOSFETs
  • Compact and simplified layout design

利点

  • Minimized conduction losses
  • Reduced voltage overshoot
  • High power capability
  • Superior thermal performance
  • Lowest loop inductance
  • Superior switching performance/EMI
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ