ID (@25°C) (最大)24 A
-
IDpuls (最大)96 A
-
QG (typ @4.5V)4.1 nC
-
QG (typ @10V)7.6 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)32 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)44 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)120 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2.2 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC320N12LM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Compared to OptiMOS™ the technology features:
- up to 40% better RDS(on)
- up to 50% better FOMg
- up to 50% better Qrr
利点
- Very low on-resistance
- Very low reverse recovery charge
- Excellent gate charge x RDS(on)
- High avalanche energy rating
- 175°C junction temperature rating
- Pb-free plating
- RoHS compliant
- Halogen-free
- MSL1 classified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.