ID (最大)31 A
-
ID (@25°C) (最大)31 A
-
IDpuls (最大)124 A
-
Ptot (最大)48 W
-
QG (typ @10V)7.4 nC
-
QG7.4 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)23 mΩ
-
RDS (on) (最大)23 mΩ
-
Special FeaturesFused leads
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.3 V~3.3 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC230N10NM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 FL | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Achieves:~20% lower RDS(on)
- 30% improved FOMg
- Low & soft reverse recovery charge
- Ideal for high switching frequency
- MSL 1 classified according to J-STD-020
- 175 °C junction temperature rating
- High avalanche energy rating
- Pb-free lead plating
- RoHS compliant
利点
- Low conduction losses
- Low switching losses
- Fast turn on and off
- Less paralleling required
- Robust reliable performance
- Environmentally friendly
- Less paralleling required
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.