ISC165N15NM6
Active and preferred
RoHS対応

ISC165N15NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 150 V normal level in SuperSO8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC165N15NM6
ISC165N15NM6


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    50 A
  • QG (typ @10V)
    14.8 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    16.5 mΩ
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC165N15NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
ISC165N15NM6 leverages OptiMOS™ 6 150 V unparalleled performance and robustness for a suitable alternative to legacy OptiMOS™ 3 150 V products.OptiMOS™ 6 150 V technology was designed to fulfill the requirements of both high and low switching frequency applications, in hard and soft switching.

特長

  • 20% lower FOMg than OptiMOS™ 5
  • Industry's lowest Qrr in 150 V
  • Improved diode softness vs OptiMOS™ 5
  • Tight Vgs(th) spread of +/-500 mV
  • High avalanche ruggedness
  • Max Tj of 175°C

利点

  • Low conduction and switching losses
  • Stable operation with improved EMI
  • Better current sharing when paralleling
  • Optimized PCB area utilization
  • Enhanced robustness
  • Improved system reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ