ISC032N12LM6
Active and preferred
RoHS対応

ISC032N12LM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET logic level 120 V in SuperSO8 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC032N12LM6
ISC032N12LM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    170 A
  • IDpuls (最大)
    680 A
  • QG (typ @10V)
    62 nC
  • QG (typ @4.5V)
    33 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    4.5 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.2 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6 FL
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC032N12LM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
This is a logic level 120 V MOSFET in SuperSO8 packaging with 3.2 mOhm on-resistance. ISC032N12LM6 is part of Infineon’s OptiMOS™ 6 power MOSFET family.

特長

  • Compared to OptiMOS™ the technology features:
  • up to 40% better RDS(on)
  • up to 50% better FOMg
  • up to 50% better Qrr

利点

  • Very low on-resistance
  • Very low reverse recovery charge
  • Excellent gate charge x RDS(on)
  • High avalanche energy rating
  • 175°C junction temperature rating
  • Pb-free plating
  • RoHS compliant
  • Halogen-free
  • MSL1 classified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ