ISC025N08NM5LF2
Active and preferred
RoHS対応

ISC025N08NM5LF2

OptiMOS™ 5 Single N-Channel Linear FET 80 V, 2.55 mΩ, 199 A in a SuperSO8 (5x6) package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC025N08NM5LF2
ISC025N08NM5LF2
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    198 A
  • QG (typ @10V)
    77 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.55 mΩ
  • Special Features
    Wide SOA
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.9 V
  • VGS(th)
    3.1 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6 FL
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC025N08NM5LF2ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
ISC025N08NM5LF2 is Infineon’s new best-in-class 80 V OptiMOS™ 5 Linear FET in a PQFN 5x6 mm (SuperSO8) package, offering the industry’s lowest on-state resistance RDS(on) and wide safe operating area (SOA) at 25˚C and 125˚C.The OptiMOS™ Linear FET is a revolutionary approach that solves the trade-off between on-state resistance and linear mode capability. Combined with the low cost, low profile PQFN 5x6 package, ISC025N08NM5LF2 is targeted for high in-rush current, harsh applications, such as hot-swap, e-fuse, and protection applications commonly found in telecom, data server and battery management systems (BMS).

特長

  • Wide safe operating area (SOA)
  • Low RDS(on) 
  • High max. pulse current
  • High max. continuous current
  • Available in small low profile package

利点

  • Rugged linear mode operation
  • Low conduction losses
  • High in-rush current enabled
  • Fast start-up and shorter down time
  • Industry standard footprint

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ