2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
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
ID (@25°C) (最大)230 A
-
QG (typ @10V)63 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.8 mΩ
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.4 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSuperSO8 5x6 FL
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC018N08NM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Benchmark performance
- RDS(on) options for best cost/performance
- Industry standard packages
- Normal level gate drive
- 175°C rated
- Industrial qualification
利点
- Lower conduction losses than OptiMOS™ 5
- Lower switching losses than OptiMOS™ 5
- Wide portfolio for flexible supply chain
- False turn-on immunity
- Improved power, SOA & avalanche current
- Robust reliable performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.