ISC012N04NM6
Active and preferred
RoHS対応

ISC012N04NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 40 V normal level in a SSO8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC012N04NM6
ISC012N04NM6


製品仕様情報

  • ID (最大)
    232 A
  • ID (@25°C) (最大)
    232 A
  • IDpuls (最大)
    928 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • QG
    51 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.2 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    1.2 mΩ
  • Special Features
    Fused leads
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.8 V~2.8 V
  • VGS(th)
    2.3 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
ISC012N04NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
The ISC012N04NM6 is part of the BiC OptiMOS™6 40V NL product family, offering a benchmark solution for Normal Level (higher threshold voltage) required applications.A higher Vth for the normal level portfolio means that only larger gate voltage spikes would cause unwanted turn-on. In addition, lower QGD/QGS ratios (CGD/CGS divider ratio) reduce the peak of the gate voltage spikes, further contributing to the robustness against unwanted turn-on.

特長

  • Normal Level gate threshold
  • Optimized Charge ratio
  • Low gate charge
  • 100% Avalanche tested
  • Superior thermal resistance

利点

  • Resilient Gate Drive in Noisy Areas
  • Reduced peak gate voltage spikes
  • Lower switching losses, low gate charge
  • Robust performance
  • Suitable for FOC and DTC motor control
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ