ISC009N06LM5
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)348 A
-
QG (typ @10V)157 nC
-
QG (typ @4.5V)77 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.9 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.1 mΩ
-
Special FeaturesFused leads, Logic Level
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~2.3 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC009N06LM5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 FL | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Best-in-class (BIC) product
- Enables highest power density
- Higher operating temp rating to 175°C
- Excellent thermal behavior
- Lower reverse recovery charge
利点
- Lower full load temperature
- Less paralleling
- Reduced overshoot
- Increased system power density
- Smaller size
- System cost reduction
- Engineering costs and effort reduction
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.