IRSM836-025MA
製品仕様情報
-
Pmot (10kHz)55 W
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)4 Ω
-
コンフィギュレーション3 Phase Open Source
-
スイッチ タイプMOSFET
-
内蔵NTCNo
-
定格電流2 A
-
暗号化No
-
製品カテゴリIntelligent Power Modules (IPM)
-
製品グループCIPOS™ Nano
-
製品名IRSM836-025MA
-
言語PLECS
-
認定Industrial
-
追加の情報Electrical
-
電圧クラス500 V
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | QFN 12X12 36L |
| パッケージ名 | QFN 12x12 |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | QFN 12X12 36L |
| パッケージ名 | QFN 12x12 |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Low RDS(on) Trench FREDFETs based
- Integrated bootstrap functionality
- Undervoltage lockout
- Matched prop. delay for both chan.
- Cross-conduction prevention logic
- 3.3 V input logic compatible
- Active high HIN and LIN
- M. power rating up to 55 W@10 kHz
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.