IRS4428S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IRS4428S

25 V dual-channel low-side gate driver IC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS4428S
IRS4428S
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    50 ns
  • 伝搬遅延オン
    50 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    6 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    2.3 A
  • 出力電流 (Sink)
    3.3 A
  • 絶縁方式
    Non-isolated
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    25 V

OPN
IRS4428STRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
DE,TW
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 25 V dual-channel low-side gate driver IC with typical 2.3 A source and 3.3 A sink currents in 8-lead SOIC and PDIP package for MOSFETs and IGBTs .The proprietary latch immune CMOS technologies enable ruggedized mono-lithic construction. The logic inputs are compatible with standard CMOS or LSTTL output. The output drivers feature a high pulse current buffer stage designed for minimum driver cross-conduction.

特長

  • Supply volt. rage with 25 V Vccmax
  • Gate drive supply: 6 V to 20 V
  • CMOS Schmitt-triggered inputs
  • 3.3 V and 5 V logic compatible
  • Two independent gate drivers
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Output A out of phase with input A
  • Output B in phase with input B

利点

  • Increased reliability
  • Robustness
  • Market proven
  • Industry standard package

図

Circuit_Diagramm_IRS4428S
Circuit_Diagramm_IRS4428S
Circuit_Diagramm_IRS4428S
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ