IRS279524
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲25 kHz~500 kHz
-
OCP閾値3 V
-
VCC 範囲10 V~20 V
-
デッドタイム調整200-2000
-
パッケージ14-lead SOIC
-
出力電流 (Sink)900 mA
-
出力電流 (Source)300 mA
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Single power supply
- Full-bridge output
- High audio quality
- Low noise
- High efficiency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.