IRS2336S

IRS2336S

600 V three-phase gate driver IC with enable, over current protection and fault reporting

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2336S
IRS2336S


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • コンフィギュレーション
    Three Phase
  • チャネル
    6
  • 伝搬遅延オフ
    530 ns
  • 伝搬遅延オン
    530 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.35 A
  • 出力電流 (Source)
    0.2 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
600 V Three Phase Driver IC with typical 0.2 A source and 0.35 A sink currents in 28 Lead SOICWB package for IGBTs and MOSFETs. Also available in 44 Lead PLCC.

特長

  • Drives up to six power devices
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Integrated bootstrap functionality
  • Over-current protection
  • Over-temperature shutdown input
  • Advanced input filter
  • Integrated deadtime protection
  • Shoot-through protection
  • Undervoltage lockout
  • Enable/disable input & fault repor.
  • Adjustable fault clear timing
  • Separate logic and power grounds

アプリケーション

図

Circuit_Diagramm_IRS2336J
Circuit_Diagramm_IRS2336J
Circuit_Diagramm_IRS2336J
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ