IRS2103

IRS2103

600 V half-bridge gate driver IC with shoot through protection

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2103
IRS2103


製品仕様情報

  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    150 ns
  • 伝搬遅延オン
    680 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    0.29 A
  • 出力電流 (Sink)
    0.6 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
600 V half-bridge gate driver IC for IGBTs and MOSFETs with typical 0.29 A source and 0.6 A sink currents in 8 Lead PDIP package. Also available in 8 lead SOIC.

特長

  • Floating driver for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervoltage lockout
  • 3.3, 5 & 15 V input logic compat.
  • Cross-conduction prevention logic
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Internal set deadtime
  • Highside out. in phase with HIN in.

アプリケーション

図

Block_Diagram_IRS2103
Block_Diagram_IRS2103
Block_Diagram_IRS2103
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ