IRS2092SPBF
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VCC 範囲10 V~20 V
-
オーディオ入力タイプAnalog
-
スピーカー チャネル1
-
パッケージSOIC 16 pins
-
出力電流 (Sink)1200 mA
-
出力電流 (Source)1000 mA
-
技術HVIC
-
説明Driver for 500W applications - 1 channel analog input Class-D audio amplifier
-
電源電圧 ((V))+/-100
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS2092STRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW,US
|
特長
- Floating PWM input
- Programmable OCP with self-reset
- Programmable preset dead-time
- High noise immunity
- ±100V ratings deliver up to 500 W
- 3.3 V/5 V logic compatible input
- Operates up to 800 kHz
利点
- Easy half bridge implementation
- Improved THD
- ROHS compliant
- Audio Reference Design: IRAUDAMP7S
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.