VBS UVLO (Off)8.2 V
-
VBS UVLO (On)8.9 V
-
VCC UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (On)8.9 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ150 ns
-
伝搬遅延オン680 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Sink)0.6 A
-
出力電流 (Source)0.29 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS2007MTRPBFXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- IO+/ IO-of 290 mA / 600 mA typ.
- Gate drive sup. < 20 V per channel
- Under voltage lockout for Vcc, VBS
- 3.3 V, 5 V, 15 V input logic compa.
- Tolerant to neg. transient volt.
- For use w/ bootstrap power supplies
- Cross-conduction prevention logic
- Matched prop. delay for both chan.
- 160/150 ns propagation delay
- Internal set dead-time
- Highside output in phase with input
- Lowside outp. out of phase w/ inp.
利点
- Protection under abnormal operation
- Reliable start-up operation
- Easy-to-use, straight-forward design
- Improved energy efficiency
- Fast and reliable switching
- Space saving package
- Reduced BOM cost
- Smaller PCB at lower cost
- Simpler design
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.