Iout (最大)50 A
-
スイッチング周波数 範囲200 kHz~2000 kHz
-
ファミリーPMIC
-
モイスチャー感度レベル2
-
入力電圧 範囲1.2 V~14 V
-
出力数5
-
出力電圧 範囲0.25 V~5.1 V
-
技術Current mode
-
種類Five Outputs
-
製品カテゴリDigital: PMBus, I2C
-
言語SPICE
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRPS5401MTRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 5 integrated outputs
- 4A, 4A, 2A, 2A switching regulators
- 500 mA source/sink linear regulator
- Single rail operation 5 V to 12 V
- 0.25V to 5.1V outputs
- Allows combining outputs
- Or use external power stage up to 50 A
- Emulated current mode control
- I2C/PMBus with integrated level shifter
- Advanced sequencing control
- 74 PMBus commands
- full telemetry
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.