ID (@25°C) (最大)91 A
-
Ptot (最大)89 W
-
Qgd9.7 nC
-
QG (typ @4.5V)27 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)9 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)10.5 mΩ
-
RthJC (最大)1.4 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1 V~3 V
-
VGS(th)2 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Industry-leading quality
- Fully Avalanche Rated
- Logic Level
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.