IRLML6402TRPBF-1

IRLML6402TRPBF-1

-20V Single P-Channel HEXFET Power MOSFET in a Micro 3 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLML6402TRPBF-1
IRLML6402TRPBF-1


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -3.7 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    1.3 W
  • Qgd
    2.8 nC
  • QG (typ @4.5V)
    8 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    65 mΩ
  • RthJA (最大)
    75 K/W
  • Special Features
    Small Power
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -20 V
  • VGS(th) 範囲
    -0.4 V~-1.2 V
  • VGS(th)
    -0.55 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ