IRLML6401GPBF
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)-4.3 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)1.3 W
-
Qgd2.6 nC
-
QG (typ @4.5V)10 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)50 mΩ
-
RthJA (最大)100 K/W
-
Special FeaturesSmall Power
-
VDS (最大)-12 V
-
VGS(th) 範囲-0.4 V~-0.95 V
-
VGS(th)-0.55 V
-
VGS (最大)8 V
-
パッケージSOT-23
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性P
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.