ID (@25°C) (最大)3.4 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)1.3 W
-
Qgd1.1 nC
-
QG (typ @4.5V)2.9 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)63 mΩ
-
RthJA (最大)100 K/W
-
Special FeaturesLogic Level, Small Power
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲0.5 V~1.1 V
-
VGS(th)0.8 V
-
VGS (最大)12 V
-
パッケージSOT-23
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRLML6346TRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-23 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,PH
|
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-23 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,PH
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
特長
- Standard surface-mount power package
- Qualification according JEDEC standard
- Applications switching below <100 kHz
- Softer body-diode
利点
- Drop-in replacement with standard pinout
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- Increased power density
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.