これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRLML5203
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRLML5203

生産終了
-30V Single P-Channel Power MOSFET in a Micro 3 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLML5203
IRLML5203


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -3 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    1.25 W
  • Qgd
    1.6 nC
  • QG (typ @10V)
    9.5 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    98 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    165 mΩ
  • RthJA (最大)
    100 K/W
  • Special Features
    Small Power
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) 範囲
    -1 V~-2.5 V
  • VGS(th)
    -1.75 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
IRLML5203TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
IL
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Silicon optimized for applications
  • Industry standard surface-mount package

利点

  • Increased ruggedness
  • Wide availability at distribution
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Drop-in replacement with standard pinout
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ