IRLML2402TRPBF-1

IRLML2402TRPBF-1

20V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a Micro 3 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLML2402TRPBF-1
IRLML2402TRPBF-1


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    1.2 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    4.3 W
  • Qgd
    1.1 nC
  • QG (typ @4.5V)
    2.6 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    250 mΩ
  • RthJA (最大)
    230 K/W
  • Special Features
    Small Signal
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    20 V
  • VGS(th) (最小)
    0.7 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ